Caratteristiche tecniche

3311B

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, tacca di riempimento, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, tacca di riempimento, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 55 mm
    D 120 mm
    B 49,2 mm
    d1 80,2 mm
    D1 106,5 mm
    a 80,4 mm
    Angolo di contatto α 32 °
    rs min 2 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 2,53 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 95,2 kN
    Capacità carico statico, C0 106 kN
    Carico limite a fatica, Cu 6,8 kN
    f0 13,8
    Nref 4.800 Tr/min
    Nlim 5.300 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,83 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,81 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8,19 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 64 mm
    Da max 111 mm
    ra max 2 mm

Ultimi prodotti consultati