Caratteristiche tecniche

3314B

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, tacca di riempimento, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, tacca di riempimento, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 70 mm
    D 150 mm
    B 63,5 mm
    d1 98,5 mm
    D1 131 mm
    a 100,8 mm
    Angolo di contatto α 32 °
    rs min 2,1 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 5,05 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 141 kN
    Capacità carico statico, C0 172 kN
    Carico limite a fatica, Cu 10,5 kN
    f0 14,7
    Nref 4.200 Tr/min
    Nlim 4.300 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,41 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,8 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,8 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8,2 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 81 mm
    Da max 139 mm
    ra max 2 mm

Ultimi prodotti consultati