Caratteristiche tecniche

3316

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, tacca di riempimento, versione aperta

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in acciaio, tacca di riempimento, versione aperta
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 80 mm
    D 170 mm
    B 68,3 mm
    d1 100,7 mm
    D1 155 mm
    a 123 mm
    Angolo di contatto α 35 °
    rs min 2,1 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 7,3 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 203 kN
    Capacità carico statico, C0 213 kN
    Carico limite a fatica, Cu 12,4 kN
    f0 14,8
    Nref 3.700 Tr/min
    Nlim 3.800 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,87 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,85 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8,15 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 91 mm
    Da max 159 mm
    ra max 2 mm

Ultimi prodotti consultati