Caratteristiche tecniche

5207ZZG15

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 35 mm
    D 72 mm
    B 27 mm
    d1 47,2 mm
    D1 64,3 mm
    a 36,5 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 1,1 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,43 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 37,3 kN
    Capacità carico statico, C0 28,7 kN
    Carico limite a fatica, Cu 1,77 kN
    f0 14,2
    Nref 7.600 Tr/min
    Nlim 7.300 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,41 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,64 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,65 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 5,35 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 41,5 mm
    da max 47,2 mm
    Da max 65,5 mm
    ra max 1 mm

Ultimi prodotti consultati