Caratteristiche tecniche

5208EEG15

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, tenuta strisciante su due lati

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, tenuta strisciante su due lati
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 40 mm
    D 80 mm
    B 30,2 mm
    d1 48 mm
    D1 71 mm
    a 40,6 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 1,1 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,56 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 46,2 kN
    Capacità carico statico, C0 37,1 kN
    Carico limite a fatica, Cu 2,29 kN
    f0 14,4
    Nlim 5.800 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,41 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,88 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,1 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 5,9 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 46,5 mm
    da max 48 mm
    Da max 73,5 mm
    ra max 1 mm

Ultimi prodotti consultati