Caratteristiche tecniche

5208ZZG15

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 40 mm
    D 80 mm
    B 30,2 mm
    d1 53 mm
    D1 71,3 mm
    a 40,9 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 1,1 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,57 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 46,1 kN
    Capacità carico statico, C0 36,3 kN
    Carico limite a fatica, Cu 2,22 kN
    f0 14,2
    Nref 7.100 Tr/min
    Nlim 6.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,41 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,63 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,65 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 5,35 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 46,5 mm
    da max 53 mm
    Da max 73,5 mm
    ra max 1 mm

Ultimi prodotti consultati