Caratteristiche tecniche

5209NRZZG15

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su due lati

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su due lati
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 45 mm
    D 85 mm
    B 30,2 mm
    d1 57,2 mm
    D1 75,4 mm
    a 43,2 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    a min 3,07 mm
    a max 3,28 mm
    rs min 1,1 mm
    rNs min 0,6 mm
    D3 max 81,81 mm
    b min 1,9 mm
    b max 2,2 mm
    r0 max 0,6 mm
    D4 max 91,6 mm
    f 1,65 mm
    Riferimento anello di arresto R 85
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,71 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 45,7 kN
    Capacità carico statico, C0 37,2 kN
    Carico limite a fatica, Cu 2,27 kN
    f0 14,6
    Nref 6.500 Tr/min
    Nlim 6.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,41 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,04 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,72 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 5,28 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 51,5 mm
    da max 57,2 mm
    Da max 78,5 mm
    Ca min 4,67 mm
    Ca max 4,98 mm
    ra max 1 mm
    rNa max 0,6 mm
    Db min 93 mm

Ultimi prodotti consultati