Caratteristiche tecniche

5210NRZZG15

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su due lati

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su due lati
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 50 mm
    D 90 mm
    B 30,2 mm
    d1 62 mm
    D1 80,6 mm
    a 45,5 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    a min 3,07 mm
    a max 3,28 mm
    rs min 1,1 mm
    rNs min 0,6 mm
    D3 max 86,79 mm
    b min 2,7 mm
    b max 3 mm
    r0 max 0,6 mm
    D4 max 96,5 mm
    f 2,41 mm
    Riferimento anello di arresto R 90
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,76 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 48,5 kN
    Capacità carico statico, C0 42,2 kN
    Carico limite a fatica, Cu 2,55 kN
    f0 14,9
    Nref 5.900 Tr/min
    Nlim 5.600 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,45 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,19 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 5,81 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 56,5 mm
    da max 62 mm
    Da max 83,5 mm
    Ca min 5,43 mm
    Ca max 5,74 mm
    ra max 1 mm
    rNa max 0,6 mm
    Db min 97,9 mm

Ultimi prodotti consultati