Caratteristiche tecniche

5211EEG15

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 55 mm
    D 100 mm
    B 33,3 mm
    d1 68,7 mm
    D1 88,9 mm
    a 49,9 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 1,5 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,88 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 55,5 kN
    Capacità carico statico, C0 49,4 kN
    Carico limite a fatica, Cu 2,95 kN
    f0 15
    Nlim 4.200 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,56 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,21 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 5,79 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 63 mm
    da max 68,7 mm
    Da max 92 mm
    ra max 1,5 mm

Ultimi prodotti consultati