Caratteristiche tecniche

5211NRZZG15

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su due lati

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su due lati
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 55 mm
    D 100 mm
    B 33,3 mm
    d1 68,7 mm
    D1 88,9 mm
    a 49,9 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    a min 3,07 mm
    a max 3,28 mm
    rs min 1,5 mm
    rNs min 0,6 mm
    D3 max 96,8 mm
    b min 2,7 mm
    b max 3 mm
    r0 max 0,6 mm
    D4 max 106,5 mm
    f 2,41 mm
    Riferimento anello di arresto R 100
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,88 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 55,5 kN
    Capacità carico statico, C0 49,4 kN
    Carico limite a fatica, Cu 2,95 kN
    f0 15
    Nref 5.500 Tr/min
    Nlim 5.100 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,56 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,21 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 5,79 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 63 mm
    da max 68,7 mm
    Da max 92 mm
    Ca min 5,43 mm
    Ca max 5,74 mm
    ra max 1,5 mm
    rNa max 0,6 mm
    Db min 107,9 mm

Ultimi prodotti consultati