Caratteristiche tecniche

5212NRZZG15

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su due lati

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su due lati
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 60 mm
    D 110 mm
    B 36,5 mm
    d1 75,8 mm
    D1 98,6 mm
    a 55,1 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    a min 3,07 mm
    a max 3,28 mm
    rs min 1,5 mm
    rNs min 0,6 mm
    D3 max 106,81 mm
    b min 2,7 mm
    b max 3 mm
    r0 max 0,6 mm
    D4 max 116,6 mm
    f 2,41 mm
    Riferimento anello di arresto R 110
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 1,18 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 67 kN
    Capacità carico statico, C0 59,7 kN
    Carico limite a fatica, Cu 3,55 kN
    f0 14,5
    Nref 5.200 Tr/min
    Nlim 4.600 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,49 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,2 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 5,8 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 68 mm
    da max 75,8 mm
    Da max 102 mm
    Ca min 5,43 mm
    Ca max 5,74 mm
    ra max 1,5 mm
    rNa max 0,6 mm
    Db min 118 mm

Ultimi prodotti consultati