Caratteristiche tecniche

5213EEG15

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 65 mm
    D 120 mm
    B 38,1 mm
    d1 82 mm
    D1 106,9 mm
    a 59,8 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 1,5 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 1,52 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 74,1 kN
    Capacità carico statico, C0 70,6 kN
    Carico limite a fatica, Cu 4,2 kN
    f0 14,7
    Nlim 3.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,93 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,68 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 6,32 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 73 mm
    da max 82 mm
    Da max 112 mm
    ra max 1,5 mm

Ultimi prodotti consultati