Caratteristiche tecniche
5308ZZG15C3D159QTX
Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 40 mm D 90 mm B 36,5 mm d1 55,6 mm D1 77,4 mm a 45,8 mm Angolo di contatto α 25 ° rs min 1,5 mm Classe di gioco radiale C3 Classe di precisione P0 Peso 1,05 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 59,1 kN Capacità carico statico, C0 43,9 kN Carico limite a fatica, Cu 2,75 kN f0 13,3 Nref 6.000 Tr/min Nlim 5.800 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,4 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,12 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,16 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 4,84 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 48 mm da max 55,6 mm Da max 82 mm ra max 1,5 mm