Caratteristiche tecniche

5310NRZZG15

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su due lati

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettore su due lati
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 50 mm
    D 110 mm
    B 44,4 mm
    d1 68 mm
    D1 96,1 mm
    a 55 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    a min 3,07 mm
    a max 3,28 mm
    rs min 2 mm
    rNs min 0,6 mm
    D3 max 106,81 mm
    b min 2,7 mm
    b max 3 mm
    r0 max 0,6 mm
    D4 max 116,6 mm
    f 2,41 mm
    Riferimento anello di arresto R 110
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 1,6 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 78,4 kN
    Capacità carico statico, C0 61,6 kN
    Carico limite a fatica, Cu 3,8 kN
    f0 13,9
    Nref 5.200 Tr/min
    Nlim 4.800 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,4 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,33 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,2 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 4,8 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 59 mm
    da max 68 mm
    Da max 101 mm
    Ca min 5,43 mm
    Ca max 5,74 mm
    ra max 2 mm
    rNa max 0,6 mm
    Db min 118 mm

Ultimi prodotti consultati