Caratteristiche tecniche

5312ZZG15

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 60 mm
    D 130 mm
    B 54 mm
    d1 81,25 mm
    D1 113,9 mm
    a 67,3 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 2,1 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 2,7 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 121 kN
    Capacità carico statico, C0 97,9 kN
    Carico limite a fatica, Cu 6,1 kN
    f0 13,7
    Nref 4.700 Tr/min
    Nlim 4.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,39 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,08 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,15 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 4,85 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 71 mm
    da max 81,25 mm
    Da max 119 mm
    ra max 2 mm

Ultimi prodotti consultati