Caratteristiche tecniche

5313ZZG15

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 65 mm
    D 140 mm
    B 58,7 mm
    d1 88,25 mm
    D1 122,7 mm
    a 73,3 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 2,1 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 3,39 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 145 kN
    Capacità carico statico, C0 118 kN
    Carico limite a fatica, Cu 7,3 kN
    f0 13,6
    Nref 4.500 Tr/min
    Nlim 3.700 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,39 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,01 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,14 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 4,86 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 76 mm
    da max 88,25 mm
    Da max 129 mm
    ra max 2 mm

Ultimi prodotti consultati