Caratteristiche tecniche
7004
Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 20 mm D 42 mm B 12 mm a 15 mm Angolo di contatto α 30 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,3 mm Peso 0,08 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 9,7 kN Capacità carico statico, C0 5,6 kN Carico limite a fatica, Cu 0,25 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 25.000 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 19.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,41 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,81 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,54 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 6,46 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 24,5 mm Da max 37,5 mm Db max 39,5 mm r1a max 0,3 mm ra max 0,6 mm -
Coefficienti di calcolo