Caratteristiche tecniche

7007UCG/GNP42U3G

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in poliammide centrata sulle sfere

Logo Ultage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in poliammide centrata sulle sfere
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 35 mm
    D 62 mm
    B 14 mm
    d1 44,2 mm
    d2 42,2 mm
    D1 52,8 mm
    D2 57 mm
    a 13,5 mm
    Angolo di contatto α 15 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 15
    Classe di precisione P42
    Peso 0,15 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 20 kN
    Capacità carico statico, C0 14,6 kN
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 38.700 Tr/min
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 24.200 Tr/min
    Livello di precarico GN
    Valore del precarico 0.118 kN
    Axial rigidity 54,4 N/µm
    Radial rigidity 300,2 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,96 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 6,74 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 9,26 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 40,5 mm
    Da max 56,5 mm
    Db max 57,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 44,6 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati