Caratteristiche tecniche

7011CVUJ84

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 55 mm
    D 90 mm
    B 18 mm
    d1 66,8 mm
    D1 78,2 mm
    D2 83,39 mm
    a 19 mm
    Angolo di contatto α 15 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 1 mm
    f0 15,74
    Classe di precisione P4
    Peso 0,39 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 31,2 kN
    Capacità carico statico, C0 27,6 kN
    Carico limite a fatica, Cu 1,46 kN
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 24.000 Tr/min
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 16.000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 1,13
    Livello di precarico 8
    Valore del precarico 0.49 kN
    Axial rigidity 116 N/µm
    Radial rigidity 566 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -30 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,49 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,73 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 11,27 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 62 mm
    db min 62 mm
    Da max 83 mm
    Db max 83 mm
    r1a max 1 mm
    ra max 1 mm
    D6 69,8 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati