Caratteristiche tecniche

7011HVUJ74

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 55 mm
    D 90 mm
    B 18 mm
    d1 66,8 mm
    D1 78,2 mm
    D2 83,39 mm
    a 26 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 1 mm
    f0 15,94
    Classe di precisione P4
    Peso 0,39 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 29,5 kN
    Capacità carico statico, C0 26,2 kN
    Carico limite a fatica, Cu 1,46 kN
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 22.000 Tr/min
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 14.500 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,54
    Livello di precarico 7
    Valore del precarico 0.26 kN
    Axial rigidity 168 N/µm
    Radial rigidity 359 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -30 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,5 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,81 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 11,19 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 62 mm
    db min 62 mm
    Da max 83 mm
    Db max 83 mm
    r1a max 1 mm
    ra max 1 mm
    D6 69,8 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati