Scheda tecnica PDF

7012CVUJ84

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 60 mm
    D 95 mm
    B 18 mm
    d1 71,9 mm
    D1 83,2 mm
    D2 87,82 mm
    a 19 mm
    Angolo di contatto α 15 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 1 mm
    f0 15,94
    Classe di precisione P4
    Peso 0,42 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 32,9 kN
    Capacità carico statico, C0 30,7 kN
    Carico limite a fatica, Cu 1,66 kN
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 23.000 Tr/min
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 15.000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 1,06
    Livello di precarico 8
    Valore del precarico 0.515 kN
    Axial rigidity 125 N/µm
    Radial rigidity 614 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -30 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,02 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 9,69 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 12,31 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 67 mm
    db min 67 mm
    Da max 88 mm
    Db max 88 mm
    r1a max 1 mm
    ra max 1 mm
    D6 74,9 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati