Caratteristiche tecniche

7012UCG/GNP42U3G

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in poliammide centrata sulle sfere

Logo Ultage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in poliammide centrata sulle sfere
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 60 mm
    D 95 mm
    B 18 mm
    d1 71,9 mm
    d2 69,3 mm
    D1 83,1 mm
    D2 88,6 mm
    a 19,4 mm
    Angolo di contatto α 15 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 15,7
    Classe di precisione P42
    Peso 0,41 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 36,5 kN
    Capacità carico statico, C0 32,5 kN
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 24.200 Tr/min
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 15.100 Tr/min
    Livello di precarico GN
    Valore del precarico 0.216 kN
    Axial rigidity 79,6 N/µm
    Radial rigidity 455 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,39 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,71 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 11,29 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 67 mm
    Da max 88 mm
    Db max 90,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 72,4 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati