Caratteristiche tecniche
7013L1
Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia massiccia centrata sull'anello interno
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia massiccia centrata sull'anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 65 mm D 100 mm B 18 mm a 33 mm Angolo di contatto α 30 ° rs min 1,1 mm r1s min 0,6 mm Peso 0,51 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 33,5 kN Capacità carico statico, C0 31,5 kN Carico limite a fatica, Cu 1,43 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 9.000 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 6.700 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,9 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 9,36 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 11,64 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 72 mm Da max 93 mm Db max 95,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 1 mm -
Coefficienti di calcolo