Caratteristiche tecniche

7015CVUJ84

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 75 mm
    D 115 mm
    B 20 mm
    d1 87,8 mm
    D1 102,2 mm
    D2 108,36 mm
    a 23 mm
    Angolo di contatto α 15 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 15,89
    Classe di precisione P4
    Peso 0,64 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 49,1 kN
    Capacità carico statico, C0 47,9 kN
    Carico limite a fatica, Cu 2,55 kN
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 18.500 Tr/min
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 12.000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,96
    Livello di precarico 8
    Valore del precarico 0.76 kN
    Axial rigidity 147 N/µm
    Radial rigidity 743 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -30 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,86 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 9,67 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 12,33 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 82 mm
    db min 82 mm
    Da max 108 mm
    Db max 108 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 91,7 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati