Caratteristiche tecniche

7016HVUJ74

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 80 mm
    D 125 mm
    B 22 mm
    d1 94,3 mm
    D1 110,7 mm
    D2 117,49 mm
    a 35 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 15,93
    Classe di precisione P4
    Peso 0,85 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 55,6 kN
    Capacità carico statico, C0 52,6 kN
    Carico limite a fatica, Cu 2,95 kN
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 15.500 Tr/min
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,48
    Livello di precarico 7
    Valore del precarico 0.49 kN
    Axial rigidity 232 N/µm
    Radial rigidity 497 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -30 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,49 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,81 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 11,19 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 87 mm
    db min 87 mm
    Da max 118 mm
    Db max 118 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 98,7 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati