Caratteristiche tecniche

7017.HV.U.J84

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 85 mm
    D 130 mm
    B 22 mm
    d1 99,3 mm
    D1 115,7 mm
    D2 122,49 mm
    a 36 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 16,07
    Classe di precisione P4
    Peso 0,89 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 56,9 kN
    Capacità carico statico, C0 55,7 kN
    Carico limite a fatica, Cu 3 kN
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 15.000 Tr/min
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 9.800 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,46
    Livello di precarico 8
    Valore del precarico 1.5 kN
    Axial rigidity 366 N/µm
    Radial rigidity 733 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -30 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,86 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 9,3 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 11,7 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 92 mm
    db min 92 mm
    Da max 123 mm
    Db max 123 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 103,7 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati