Caratteristiche tecniche

7017CVUJ84

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 85 mm
    D 130 mm
    B 22 mm
    d1 99,3 mm
    D1 115,7 mm
    D2 122,49 mm
    a 25 mm
    Angolo di contatto α 15 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 15,88
    Classe di precisione P4
    Peso 0,89 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 60,2 kN
    Capacità carico statico, C0 58,7 kN
    Carico limite a fatica, Cu 3 kN
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 16.500 Tr/min
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.500 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,98
    Livello di precarico 8
    Valore del precarico 0.94 kN
    Axial rigidity 164 N/µm
    Radial rigidity 816 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -30 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,85 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 9,23 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 11,77 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 92 mm
    db min 92 mm
    Da max 123 mm
    Db max 123 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 103,7 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati