Caratteristiche tecniche

7017UCG/GNP42U3G

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in poliammide centrata sulle sfere

Logo Ultage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in poliammide centrata sulle sfere
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 85 mm
    D 130 mm
    B 22 mm
    d1 100,2 mm
    d2 96,7 mm
    D1 114,8 mm
    D2 121,9 mm
    a 25,5 mm
    Angolo di contatto α 15 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 15,9
    Classe di precisione P42
    Peso 0,9 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 62 kN
    Capacità carico statico, C0 61,5 kN
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 17.400 Tr/min
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.900 Tr/min
    Livello di precarico GN
    Valore del precarico 0.375 kN
    Axial rigidity 110,4 N/µm
    Radial rigidity 635 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,85 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 9,67 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 12,33 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 92 mm
    Da max 123 mm
    Db max 125,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 100,4 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati