Caratteristiche tecniche
7022
Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 110 mm D 170 mm B 28 mm a 54,5 mm Angolo di contatto α 30 ° rs min 2 mm r1s min 1 mm Peso 2,3 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 92 kN Capacità carico statico, C0 93 kN Carico limite a fatica, Cu 3,55 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 5.300 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 3.900 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,57 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,87 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 11,13 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 120 mm Da max 160 mm Db max 164,5 mm r1a max 1 mm ra max 2 mm -
Coefficienti di calcolo