Caratteristiche tecniche
7200BG
Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia in lamiera di acciaio
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia in lamiera di acciaio

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 10 mm D 30 mm B 9 mm a 13 mm Angolo di contatto α 40 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,3 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,03 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 5 kN Capacità carico statico, C0 2,52 kN Carico limite a fatica, Cu 0,11 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 32.000 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 24.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,41 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,17 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,11 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 5,89 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 14,5 mm db min 12,5 mm Da max 25,5 mm Db max 27,5 mm r1a max 0,3 mm ra max 0,6 mm -
Coefficienti di calcolo