Caratteristiche tecniche
7203BL1
Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia massiccia centrata sull'anello interno
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia massiccia centrata sull'anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 17 mm D 40 mm B 12 mm a 18 mm Angolo di contatto α 40 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,3 mm Peso 0,07 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 9,6 kN Capacità carico statico, C0 5 kN Carico limite a fatica, Cu 0,23 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 22.000 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 17.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,4 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 3,89 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,65 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 5,35 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 21,5 mm db min 19,5 mm Da max 35,5 mm Db max 37,5 mm r1a max 0,3 mm ra max 0,6 mm -
Coefficienti di calcolo