Caratteristiche tecniche
7214
Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia in lamiera di acciaio
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia in lamiera di acciaio

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 70 mm D 125 mm B 24 mm a 40 mm Angolo di contatto α 30 ° rs min 1,5 mm r1s min 1 mm Peso 1,09 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 76,5 kN Capacità carico statico, C0 63,5 kN Carico limite a fatica, Cu 2,9 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 7.600 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 5.700 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C -
Dimensioni di ingombro
da min 78,5 mm db min 75,5 mm Da max 116,5 mm Db max 119,5 mm r1a max 1 mm ra max 1 mm -
Coefficienti di calcolo