IT
 
 

Elaborazione in corso, attendere prego

e-Shop

722505 DB

722500

Accessori (ordinare separatamente):
CuscinettiBussolaAnelli di fissggio (2x)Anelli di fissggio (1x)tenuta in feltro
1205 K C3H205FR52/5FS 5 x 4 x 95
2205 K C3H305FR52/2

Connettiti per aggiungere questo prodotto al carrello

corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Caratteristiche tecniche 722505 DB

Caratteristiche tecniche
d 20 mm
a 110 mm
c 10 mm
h 38 mm
h1 100 mm
l1 56,5 mm
m 96 mm
N 12 mm
D 52 mm
peso alloggiamento 1,1 kg
Materiale alloggiamento ghisa grigia
Marchio SNR
Elementi di fissaggio
coppia raccomandata viti di fissaggio 35 Nm
Viti rivestimento M5x16
coppia raccomandata viti rivestimento 4 Nm

Ultimi prodotti consultati