Caratteristiche tecniche
722506.DA
722500
corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 25 mm D1 86 mm a 130 mm c 12 mm h 44 mm h1 117 mm l1 57 mm m 116 mm N 12 mm D 62 mm W2 47 mm peso alloggiamento 1,5 kg Materiale alloggiamento ghisa grigia Marchio SNR -
Elementi di fissaggio
Viti di fissaggio (G) M10 coppia raccomandata viti di fissaggio 35 Nm Viti rivestimento M5x16 coppia raccomandata viti rivestimento 4 Nm