IT
 
 

Elaborazione in corso, attendere prego

e-Shop

722506.DB

722500

Accessori (ordinare separatamente):
CuscinettiBussolaAnelli di fissggio (2x)Anelli di fissggio (1x)tenuta in feltro
1206 K C3H206FR62/6FS 6 x 5 x 118
2206 K C3H306FR62/2

Connettiti per aggiungere questo prodotto al carrello

corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Caratteristiche tecniche 722506.DB

Caratteristiche tecniche
d 25 mm
a 130 mm
c 12 mm
h 44 mm
h1 117 mm
l1 59,5 mm
m 116 mm
N 12 mm
D 62 mm
peso alloggiamento 1,5 kg
Materiale alloggiamento ghisa grigia
Marchio SNR
Elementi di fissaggio
coppia raccomandata viti di fissaggio 35 Nm
Viti rivestimento M5x16
coppia raccomandata viti rivestimento 4 Nm

Ultimi prodotti consultati