IT
 
 

Elaborazione in corso, attendere prego

e-Shop

722507.DA

722500

Accessori (ordinare separatamente):
CuscinettiBussolaAnelli di fissggio (2x)Anelli di fissggio (1x)tenuta in feltro
1207 K C3H207FR72/8FS 6 x 5 x 132
2207 K C3H307FR72/2
22207 KH307FR72/2

Connettiti per aggiungere questo prodotto al carrello

corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Caratteristiche tecniche 722507.DA

Caratteristiche tecniche
d 30 mm
a 145 mm
c 12 mm
h 48,5 mm
h1 130 mm
l1 59,5 mm
m 130 mm
N 14 mm
D 72 mm
W2 51 mm
peso alloggiamento 1,8 kg
Materiale alloggiamento ghisa grigia
Marchio SNR
Elementi di fissaggio
coppia raccomandata viti di fissaggio 65 Nm
Viti rivestimento M5x16
coppia raccomandata viti rivestimento 4 Nm

Ultimi prodotti consultati