IT
 
 

Elaborazione in corso, attendere prego

e-Shop

722508.DB

722500

Accessori (ordinare separatamente):
CuscinettiBussolaAnelli di fissggio (2x)Anelli di fissggio (1x)tenuta in feltro
1208 K C3H208FR80/7FS 6 x 5 x 150
2208 K C3H308FR80/2
22208 KH308FR80/2

Connettiti per aggiungere questo prodotto al carrello

corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Caratteristiche tecniche 722508.DB

Caratteristiche tecniche
d 35 mm
a 160 mm
c 12 mm
h 54 mm
h1 143 mm
l1 65,5 mm
m 140 mm
N 14 mm
D 80 mm
peso alloggiamento 2,3 kg
Materiale alloggiamento ghisa grigia
Marchio SNR
Elementi di fissaggio
coppia raccomandata viti di fissaggio 65 Nm
Viti rivestimento M5x16
coppia raccomandata viti rivestimento 4 Nm

Ultimi prodotti consultati