Caratteristiche tecniche
722511.DB
722500
corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 50 mm D1 128 mm a 192 mm c 12 mm h 65 mm h1 172 mm l1 81,5 mm m 170 mm N 14 mm D 100 mm peso alloggiamento 4,1 kg Materiale alloggiamento ghisa grigia Marchio SNR -
Elementi di fissaggio
Viti di fissaggio (G) M12 coppia raccomandata viti di fissaggio 65 Nm Viti rivestimento M6x20 coppia raccomandata viti rivestimento 7 Nm