Caratteristiche tecniche
722512.DA
722500
corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 55 mm D1 142 mm a 210 mm c 12 mm h 72 mm h1 189 mm l1 77 mm m 180 mm N 14 mm D 110 mm W2 66 mm peso alloggiamento 4,8 kg Materiale alloggiamento ghisa grigia Marchio SNR -
Elementi di fissaggio
Viti di fissaggio (G) M12 coppia raccomandata viti di fissaggio 65 Nm Viti rivestimento M6x20 coppia raccomandata viti rivestimento 7 Nm