Caratteristiche tecniche

7E-8Q-HK3016

Astucci a rullini senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 30 mm
    D 37 mm
    C 16 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 11,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno IR25X30X17
    Peso 0,03 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 18,1 kN
    C0r 30 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 5.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 8.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,92 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 12 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 14 Hz

Ultimi prodotti consultati