Caratteristiche tecniche
7E-HK3016C
Astucci a rullini senza fondello
Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello
Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 30 mm D 37 mm C 16 mm Dw 2,5 mm Lw 11,8 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No Codice anello interno IR25X30X17 Peso 0,03 kg -
Prestazioni
Cr 18,1 kN C0r 30 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 5.500 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 8.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,92 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 12 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 14 Hz