Caratteristiche tecniche
7E-HMK1725CT
Astucci a rullini senza fondello
Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti
Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 17 mm D 24 mm C 25 mm Dw 2,5 mm Lw 20,3 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No Codice anello interno IR12X17X25.5 Peso 0,03 kg -
Prestazioni
Cr 19,3 kN C0r 26,7 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 9.500 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 14.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,67 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 6,1 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 7,9 Hz