Caratteristiche tecniche
7E-HMK2230
Astucci a rullini senza fondello
Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti
Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 22 mm D 29 mm C 30 mm Dw 2,5 mm Lw 25,8 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No Codice anello interno IR17X22X32 Peso 0,04 kg -
Prestazioni
Cr 26,9 kN C0r 45 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 7.500 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 11.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,7 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,08 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 9,92 Hz