Caratteristiche tecniche
7E-HMK2616
Astucci a rullini senza fondello
Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti
Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 26 mm D 34 mm C 16 mm Dw 3 mm Lw 11,4 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No Codice anello interno IR22X26X20 Peso 0,03 kg -
Prestazioni
Cr 17,1 kN C0r 23,4 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 6.000 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 9.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,56 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,07 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 9,93 Hz