Caratteristiche tecniche
7E-HMK3230
Astucci a rullini senza fondello
Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti
Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 32 mm D 42 mm C 30 mm Dw 4 mm Lw 24,8 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No Codice anello interno No Peso 0,09 kg -
Prestazioni
Cr 41,5 kN C0r 64,5 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 5.000 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 7.500 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,89 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,56 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 9,44 Hz