Caratteristiche tecniche

7E-HMK5045ZWCDPX1

Astucci a rullini senza fondello

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 50 mm
    D 62 mm
    C 45 mm
    Dw 4,5 mm
    Lw 17,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 3 mm
    Peso 0,52 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 79 kN
    C0r 156 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 3.200 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 4.800 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,03 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 11,47 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 13,53 Hz

Ultimi prodotti consultati