Caratteristiche tecniche
81102T2
Cuscinetti assiali completi
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 15 mm D 28 mm d1 28 mm D1 16 mm T 9 mm Dc1 15 mm Dc 28 mm Dw 3,5 mm Lw 3,5 mm rs min 0,3 mm Référence cage à rouleaux K81102T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81102 Référence rondelle d'appui BE GS GS81102 Ea 25 mm Eb 17,2 mm Peso 0,03 kg Poids cage à rouleaux 0,006 kg Poids rondelle d'appui WS 0,01 kg Poids rondelle d'appui GS 0,01 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 12,2 kN C0a 26,8 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 2.800 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 11.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,03 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 6 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 6 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 25 mm Db max 18 mm ras max 0,3 mm