Caratteristiche tecniche

81104T2

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 20 mm
    D 35 mm
    d1 35 mm
    D1 21 mm
    T 10 mm
    Dc1 20 mm
    Dc 35 mm
    Dw 4,5 mm
    Lw 4,5 mm
    rs min 0,3 mm
    Référence cage à rouleaux K81104T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81104
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81104
    Ea 32,3 mm
    Eb 22,4 mm
    Peso 0,04 kg
    Poids cage à rouleaux 0,01 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,01 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,01 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 20,2 kN
    C0a 46,5 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 2.100 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 8.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,08 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 6 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 6 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 32 mm
    Db max 23 mm
    ras max 0,3 mm

Ultimi prodotti consultati