Caratteristiche tecniche

81106T2

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 30 mm
    D 47 mm
    d1 47 mm
    D1 32 mm
    T 11 mm
    Dc1 30 mm
    Dc 47 mm
    Dw 5 mm
    Lw 5 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81106T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81106
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81106
    Ea 43,9 mm
    Eb 33,1 mm
    Peso 0,07 kg
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,02 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,02 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 27,8 kN
    C0a 72,5 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 6.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,7 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 7,5 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 44 mm
    Db max 33 mm
    ras max 0,6 mm

Ultimi prodotti consultati