Scheda tecnica PDF

81107T2

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 35 mm
    D 52 mm
    d1 52 mm
    D1 37 mm
    T 12 mm
    Dc1 35 mm
    Dc 52 mm
    Dw 5 mm
    Lw 5 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81107T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81107
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81107
    Ea 48,9 mm
    Eb 38 mm
    Peso 0,09 kg
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,03 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,03 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 31 kN
    C0a 87 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.400 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 5.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,69 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 9 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 9 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 49 mm
    Db max 38 mm
    ras max 0,6 mm

Ultimi prodotti consultati